Złącza wtykowe przewodów - CA-07S1N128007S - 1619530

Rysunek pokazuje 6-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 7, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619530
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823258
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,097 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij