nowość

Złącza wtykowe przewodów - CA-12S1N12T006S - 1619412

Złącza wtykowe przewodów, kątowe, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Kątowe odejście kabla w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Dostosowanie do różnych zastosowań dzięki regulowanemu kierunkowi odejścia kabla
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619412
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 82 (C-2-2017)
GTIN 4046356824354
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij