nowość

Złącza wtykowe przewodów - CA-16P1N8AT008S - 1619350

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, kątowe, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 16, Rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Średnica kabla: 10 mm ... 14,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Kątowe odejście kabla w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Dostosowanie do różnych zastosowań dzięki regulowanemu kierunkowi odejścia kabla
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619350
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356824941
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij