Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym - K-7E-M17 M9/5,0-D01/M17 F8 - 1619324

Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , długość: 5 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003

Cena:

159.72 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
  • Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
  • Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619324
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 225 (C-2-2017)
GTIN 4046356830652
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,113 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij