Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym - K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - 1619289

Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , długość: 2 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003

Cena:

122.13 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
  • Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
  • Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619289
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356835114
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,366 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij