Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym - K-17 - OE/2,0-E01/M23 FK - 1619286

Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, długość: 2 m, kolor płaszcza zewnętrznego: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
  • Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
  • Łatwe podłączanie: wersja kątowa z regulowanym kierunkiem odejścia kabla
  • Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619286
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 223 (C-2-2017)
GTIN 4046356835169
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,417 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij