Przepust ścienny - ST-3EP1N8ACK03S - 1618407

Przepust ścienny, prosta, Ryglowanie SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25,75 mm x 25,75 mm, zakres średnicy kabli: 5 mm ... 9 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Mniejszy rozmiar konstrukcyjny: idealne do niewielkich urządzeń
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach
  • Do montażu w zależności od zastosowania na ściance przedniej lub tylnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1618407
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 138 (C-2-2017)
GTIN 4046356782371
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,041 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij