Złącza wtykowe przewodów - ST-3ES1N8A8K02S - 1618312

Złącza wtykowe przewodów, prosta, Ryglowanie SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 3+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 3,5 mm... 5,5 mm

Cena:

16.75 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Mniejszy rozmiar konstrukcyjny: idealne do niewielkich urządzeń
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1618312
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356816687
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,033 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij