Złącza wtykowe sprzęgające - RF-06M1N1290DU - 1617482

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu ze standardową numeracją komór stykowych

Złącza wtykowe sprzęgające, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 6, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 5 mm... 13,2 mm

Cena:

16.30 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1617482
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356601726
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,099 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij