RC-17P1N12RCQ9 - 1615869

Rysunek przedstawia 12-pinowy wariant produktu z odciążką dwupałąkową

Kablowe złącza wtykowe, z gwintem przyłącza Pg11, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1615869
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356883474
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,121 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij