Przepust ścianki tylnej - RC-16S1N8AC3FA - 1614508

Przepust ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 16, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, oring radialny, 4xM3, Grubość ścianki maks.: 2,5 mm, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1614508
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356434287
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,086 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij