Przepust ścianki tylnej - RC-17S1N12C1T1 - 1613644

Przepust ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 17, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4xM3, Grubość ścianki maks.: 2,5 mm, Średnica kabla: 7,5 mm ... 9,5 mm

Cena:

37.05 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1613644
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356401470
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,085 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij