Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - SM-5EPWN8AWT00 - 1613517

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Ryglowanie SPEEDCON, M40, liczba biegunów: 2+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø4,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 40 mm x 40 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1613517
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 165 (C-2-2017)
GTIN 4046356364829
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,116 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij