Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - ST-08P1N8AWQ00S - 1613286

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Ryglowanie SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 8, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø2,7, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 21,6 mm x 21,6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalny montaż dzięki zatrzaskiwanym wkładkom stykowym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1613286
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 63 (C-2-2017)
GTIN 4046356708487
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,028 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij