RC-63P1N12631GL - 1613142

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe urządzeń z gwintem wkręcanym Pg13,5, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 6+3, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, Oring osiowy, mocowanie centralne, Grubość ścianki min.: 1 mm, Grubość ścianki maks.: 4,5 mm

Cena:

20.06 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1613142
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356878678
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,040 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij