Złącza wtykowe przewodów - UC-1RS1NRANNAD - 1612800

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, kątowe, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 16+2+PE, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Średnica kabla: 13,5 mm ... 14,5 mm

Cena:

56.72 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1612800
Jednostka opakowania 8 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356396844
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,172 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij