Złącza wtykowe przewodów - RC-12S2N12K0X7 - 1611006

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu ze standardową numeracją komór stykowych

Złącza wtykowe przewodów, proste tworzywo-w płaszczu, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 4,5 mm ... 5,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1611006
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356393232
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,043 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij