Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - RC-12P1NC25300 - 1610725

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Styk męski, Złącze wlutowywane, oring radialny, 4x Ø 3,2, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1610725
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356264365
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,038 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij