Złącza wtykowe przewodów - RC-09P1N12T0EP - 1610433

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, kątowe, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+1, Rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, Średnica kabla: 3 mm ... 10,5 mm

Cena:

36.82 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1610433
Jednostka opakowania 8 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356391917
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,141 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij