Przewody - VS-P1222-P1222-C1020/ 5,0 - 1609277

Przewody, PROFINET/moc, 5-pinowa, PCW, srebrnoszary RAL 7001, Wtyki proste MSTB Push-Pull / IP65, na Wtyki proste MSTB Push-Pull / IP65, Długość kabla: 5 m

Cena:

102.82 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1609277
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 352 (C-4-2015)
GTIN 4046356160872
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,318 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij