Przewody - VS-P1220-P1220-C1020/ 2,0 - 1609183

Konfekcjonowany kabel mocy PROFINET, 24 V, 5x 2,5 mm², giętki (50-drutowy), RAL 7001 (srebrnoszary), PPC-MSTB metalowy na PPC-MSTB, metalowe, długość: 2 m

Cena:

91.02 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1609183
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 370 (C-2-2017)
GTIN 4046356160100
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,470 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij