Przewody - VS-P1208-P1209-C933/ 5,0 - 1608511

Konfekcjonowany kabel PROFINET, typu B, CAT5e, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 , giętki (7-drutowy), RAL 6018 (zielonożółty), RJ45/IP67 obudowa z tworzywa Push-Pull na RJ45/IP20, długość: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1608511
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 209 (PC-2007)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,384 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij