Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - SF-5EP1N8AA200 - 1607906

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowy, stały do większych obciążeń, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 26 mm x 26mm,

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607906
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356335119
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,147 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij