Złącza wtykowe przewodów - ST-5ES1N8A8004S - 1607720

Rysunek pokazuje 4-biegunowy (3+PE) wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, prosta, Ryglowanie SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 8 mm ... 10 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach
  • Wersje natryskiwane z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607720
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 140 (C-2-2017)
GTIN 4046356274227
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,058 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij