Obudowa tulejowa - VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 - 1607680

Na rysunku przedstawiono wersję VC-K-T3-Z

Obudowa wtyku, z tworzywa sztucznego, konstrukcja: VC2, z płaskim odejściem kabla 7,5 x 29,5 mm, śrubami ryglującymi z łbem "plus-minus",

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607680
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 35 (C-2-2013)
GTIN 4017918944070
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,055 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij