Złącza wtykowe przewodów - SL-5ES1N8A8002 - 1607503

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, prosta, śruby mocujące, M58, liczba biegunów: 2+3+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 17 mm... 25 mm

Cena:

428.15 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Niezawodne przesyłanie wysokiej mocy elektrycznej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607503
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 174 (C-2-2017)
GTIN 4046356271677
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,850 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij