Złącza wtykowe sprzęgające - SL-5EP1N8A9001 - 1607499

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Złącza wtykowe sprzęgające, prosta, śruby mocujące, M58, liczba biegunów: 2+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 25 mm... 36 mm

Cena:

464.86 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Niezawodne przesyłanie wysokiej mocy elektrycznej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607499
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 174 (C-2-2017)
GTIN 4046356271646
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,726 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij