Wkładka stykowa - VC-TFS 4/2M-PEA - 1607495

Rysunek przedstawia wersję produktu VC-TFS 4/2M-PEA

Wkładka stykowa ze zintegrowaną ramą tulejową, 2 wolne miejsca modułów, konstrukcja VC 4, 3-polowa + PE, 690 V / 70 A

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zwarta konstrukcja
  • Sprawdzona technika COMBICON
  • Możliwość uniwersalnego podłączania
  • Kodowane aby uniknąć błędnego wtykania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607495
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 33 (C-2-2013)
GTIN 4017918969158
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,053 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij