Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym - SF-Z0025 - 1607452

Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø1 mm/Ø1,6 mm/Ø2 mm/Ø3,6 mm, przekrój skrętki 0,08 mm²...6 mm²

Cena:

1691.64 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607452
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 179 (C-2-2017)
GTIN 4046356322737
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,185 KGM
Numer taryfy celnej 82032000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij