Styk zaciskany - SF-10KP004 - 1607355

Ilustracja może się różnić od rzeczywistości w zależności od obszaru przyłączy

Styk zaciskany, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
  • Niska rezystancja styku
  • Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607355
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Strona katalogu Strona 109 (C-2-2017)
GTIN 4046356174831
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij