Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - RF-17S2N8AAD00 - 1607354

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu ze standardową numeracją komór stykowych

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowy, obrotowy, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607354
Jednostka opakowania 16 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 79 (PC-2011)
GTIN 4046356269391
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,132 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij