Złącza wtykowe sprzęgające - RF-17S2N8A90DU - 1607352

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu ze standardową numeracją komór stykowych

Złącza wtykowe sprzęgające, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 5 mm... 13,2 mm

Cena:

15.37 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607352
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 78 (PC-2011)
GTIN 4046356174718
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,027 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij