Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową - SF-5ES1N8AY000 - 1607082

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm, zakres średnicy kabli: 0 mm ... 0 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607082
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 155 (C-2-2017)
GTIN 4046356278676
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,068 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij