Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - SF-5EP1N8AAC00 - 1607035

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowa obrotowa, zwiększony rozmiar kołnierza, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 28 mm x 28 mm, Kompatybilne z wtyczkami z nakrętką radełkowaną SPEEDCON lub standardową nakrętką M23

Cena:

19.07 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1607035
Jednostka opakowania 16 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356253253
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,120 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij