Złącza wtykowe przewodów - UC-63S1N12T0DU - 1606801

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, kątowe, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 6+3, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1606801
Jednostka opakowania 8 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356261999
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,156 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij