Złącza wtykowe przewodów - SM-7ES1N8A8002 - 1605851

Złącza wtykowe przewodów, proste, krótkie, śruby mocujące, M40, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 12,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605851
Jednostka opakowania 12 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356255301
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,372 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij