Przepust ścianki tylnej - SM-7EP1N8AQL05 - 1605845

Przepust ścianki tylnej, prosta, długa, śruby mocujące, M40, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, mocowanie centralne, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 21 mm ... 25,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605845
Jednostka opakowania 6 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356330220
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,570 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij