Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - SM-5EPWN8AWA00 - 1605801

Na rysunku przedstawiono 8-biegunową wersję produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, śruby mocujące, M40, liczba biegunów: 2+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø4,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 40 mm x 40 mm, zakres średnicy kabli: 0 mm... 0 mm

Cena:

79.07 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605801
Jednostka opakowania 12 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 47 (PC-2007)
GTIN 4046356182492
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,191 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij