Złącza wtykowe sprzęgające - SM-5EP1N8A9005 - 1605775

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Złącza wtykowe sprzęgające, proste, krótkie, śruby mocujące, M40, liczba biegunów: 2+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 21 mm... 25,5 mm

Cena:

101.84 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605775
Jednostka opakowania 12 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356254687
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,238 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij