Styk zaciskany - SM-36KP007 - 1605752

Ilustracja może się różnić od rzeczywistości w zależności od obszaru przyłączy

Styk zaciskany, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 6 mm² ... 10 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
  • Niska rezystancja styku
  • Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605752
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Strona katalogu Strona 169 (C-2-2017)
GTIN 4046356254601
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij