Złącza wtykowe sprzęgające - SF-7EP1N8A90A3 - 1605571

Złącza wtykowe sprzęgające, proste, krótkie, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 11 mm... 14 mm, Kompatybilne z wtyczkami z nakrętką radełkowaną SPEEDCON lub standardową nakrętką M23

Cena:

33.81 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605571
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 153 (C-2-2017)
GTIN 4046356253666
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,055 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij