Przepust ścienny męski-żeński - SF-7EE1N8AS000 - 1605567

Przepust ścienny męski-żeński, prosta, M23, M23, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4xM3, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 0 mm... 0 mm

Cena:

193.70 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605567
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 157 (C-2-2017)
GTIN 4046356253635
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,167 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij