Przepust ścianki tylnej - SF-5EP1N8AC0DU - 1605517

Rysunek pokazuje 8-biegunowy (4+3+PE) wariant produktu

Przepust ścianki tylnej, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 5+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4xM3, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 14 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o średnicach 7,5 mm ... 14 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1605517
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 156 (C-2-2017)
GTIN 4046356253314
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,127 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij