Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu - RC-Z2396 - 1604460

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 6,2 mm, zakres średnicy kabli: 6,5 mm... 7,5 mm

Cena:

6.11 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1604460
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356249454
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij