Styk zaciskany - RC-6LS2000 - 1603823

Ilustracja może się różnić od rzeczywistości w zależności od obszaru przyłączy

Styk zaciskany, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 0,5 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1603823
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
GTIN 4046356247306
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij