RC-1RP1NRA7L00 - 1603093

Rysunek przedstawia 12‑pinowy wariant produktu ze standardowym przepustem kablowym wg DIN

Złącza wtykowe sprzęgające, z gwintem przyłącza Pg13,5, prosta, ekranowany: nie, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 16+2+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 13 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1603093
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356243391
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,102 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij