RC-19P1N126000 - 1602530

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe urządzeń z gwintem wkręcanym M20×1,5, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 16+3, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, mocowanie centralne, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1602530
Jednostka opakowania 40 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356240161
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,054 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij