Zestaw łączników wtykowych - DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT - 1602258

DUPLICON, zestaw aluminiowych przepustów ściennych z obudową do zabudowy, z obudową do zestawiania z gwintami złączy śrubowych M25 (bez złączy śrubowych), z dwiema wkładkami stykowymi 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, złączami śrubowymi i pokrywą obudowy, konstrukcja B6, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1602258
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 674 (C-2-2017)
GTIN 4046356027953
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,448 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij