Wkładka stykowa - DC-B 6-ID-7X4-UT - 1602203

DUPLICON, wkładka stykowa złącza wtykowego, 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, przyłącze śrubowe, konstrukcja B6, stopień ochrony IP20

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1602203
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 676 (C-2-2017)
GTIN 4046356027908
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,055 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij