Pokrywa obudowy - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON, aluminiowe wieko obudowy, typ B6, stopień ochrony IP67, z dwiema śrubami M3, V2A, zabezpieczone przed zagubieniem, uszczelka i otwór na linkę, do samowkrętnej śruby M3

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1602025
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 678 (C-2-2017)
GTIN 4046356027724
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,065 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia SI (Słowenia)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij